- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Corps en acier inoxydable
 - CJ2
 - C (D) J2-Z, cylindre d'air, double effet, simple tige
 
C (D) J2-Z, cylindre d'air, double effet, simple tige
Série CJ2-Z double effet, simple tige, d'un tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Des caractéristiques optionnelles comprennent coussin d'air, l'emplacement et le port aimant pour la capacité de commutation automatique. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Ajustements fins faciles de la position du commutateur automatique
 - Types de montage ajoutés: Pied double, bride de tête, double face
 - Précision de la déflexion de l'extrémité de la tige améliorée LI> UL>