- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
- CJ2
- C(D)J2K-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, double effet, simple tige
C(D)J2K-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, double effet, simple tige
Série CJ2K-Z double effet, simple tige non tournante, un tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les options incluent l'emplacement du port et de l'aimant pour la capacité de commutation automatique. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Type à tige non tournante
- Tailles d'alésage: 10 et 16 (mm)
- Courses de 15mm à 200mm
- Variété d'interrupteurs et une variété de longueurs de fils LI> UL>