- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Corps en acier inoxydable
 - CJ2
 - C(D)J2K-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, simple effet, simple tige
 
C(D)J2K-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, simple effet, simple tige
Série CJ2K-Z simple effet, simple tige non tournante, un tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm tailles alésage avec des longueurs de course de 15mm à 150mm. Disponible au printemps prolongez ou rappel par ressort. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les options incluent l'emplacement du port et de l'aimant pour la capacité de commutation automatique. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Antirotation : tige simple à double effet
 - Alésage : 10 et 16 (mm)
 - Courses de 15 mm à 150 mm
 - Montage : directement au bas du vérin
 - Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble