- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Corps en acier inoxydable
 - CJ2
 - C(D)J2W-Z, Vérin pneumatique, double effet, tige traversante
 
C(D)J2W-Z, Vérin pneumatique, double effet, tige traversante
Série CJ2-Z à double effet, double tige, d'un tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Des caractéristiques optionnelles comprennent coussin d'air et de l'aimant pour la capacité d'auto-commutateur. p>
- Tiges aux deux extrémités du cylindre
 - Tailles d'alésage: 10, 16 (mm)
 - Courses de 15mm à 200mm
 - Supports: basique, pied, bride avant
 - Variété d'interrupteurs et une variété de longueurs de fils LI> UL>