- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Corps en acier inoxydable
 - CJ2
 - C (D) J2Y-Z, cylindre lisse, double effet, simple tige
 
C (D) J2Y-Z, cylindre lisse, double effet, simple tige
Série CJ2Y-Z double effet, simple tige, vérins pneumatiques de type lisses sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Type lisse est parfait pour les applications à faible vitesse ou à basse pression. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les options incluent l'emplacement du port et de l'aimant pour la capacité de commutation automatique. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Double effet, tige unique LI>
 - Taille d'alésage: (mm) 10, 16 LI>
 - Course standard: (mm) 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200 LI>
 - Pression de fonctionnement minimale: 0,03 MPa LI> UL>