- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Corps en acier inoxydable
 - CJ2
 - C (D) J2-Z, vérin pneumatique, double effet, simple tige, Options environnementales
 
C (D) J2-Z, vérin pneumatique, double effet, simple tige, Options environnementales
Série CJ2-Z Options résistantes environnementales sont conçues pour des environnements difficiles et est encore la légèreté, à double effet, simple tige, cylindres d'air du tube en acier inoxydable. Disponible en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- XC22 (joints FKM) li>
 - XC85 (graisse alimentaire) li>
 - X446 (graisse PTFE) li>
 - Tailles d'alésage (mm): 10, 16 li>
 - Ajustements fins faciles de la position du commutateur automatique li>
 - Types de montage ajoutés: Double pied, bride de tête, double face li> ul>