- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
- CJ2
- C(D)J2ZW-Z, Vérin pneumatique, double effet, tige traversante, limiteur de vitesse intégré
C(D)J2ZW-Z, Vérin pneumatique, double effet, tige traversante, limiteur de vitesse intégré
Série CJ2-Z double effet, simple tige avec le contrôleur intégré de vitesse est disponible en 10 et 16 mm des alésages avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Disponible en 3 types de montage pour la polyvalence. Les options incluent l'aimant pour la capacité d'auto-commutateur. p>
- Double effet tige traversante avec régleur de débit intégré
- Alésage : 10 et 16 (mm)
- Courses de 15 mm à 200 mm
- Montage : basique, équerre, bride avant, chape arrière
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble