- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
- CJ2
- C(D)J2Z-Z, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, limiteur de vitesse intégré
C(D)J2Z-Z, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, limiteur de vitesse intégré
Série CJ2-Z double effet, simple tige avec le contrôleur intégré de vitesse est disponible en 10 et 16 mm des alésages avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les options incluent l'emplacement du port et de l'aimant pour la capacité de commutation automatique. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Tige simple à double effet avec régleur de débit intégré
- Alésage : 10 et 16 (mm)
- Courses de 15 mm à 200 mm
- Montage : basique, équerre, bride avant, chape arrière
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble