- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Corps en acier inoxydable
 - CJ2
 - C(D)J2RKA-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, simple effet, simple tige, montage direct
 
C(D)J2RKA-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, simple effet, simple tige, montage direct
montage direct CJ2-Z simple effet, simple tige non tournante, un tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 150mm. Disponible au printemps prolongez ou rappel par ressort. Les options incluent l'emplacement du port et de l'aimant pour la capacité de commutation automatique. supports d'extrémité de tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Montage direct : anti-rotation : simple effet, simple tige
 - Alésage : 10 et 16 (mm)
 - Courses de 15 mm à 150 mm
 - Montage : directement au bas du vérin
 - Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble