- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
- CJ2
- CJ2-Z, cylindre d'air, double effet, simple tige, Options de température
CJ2-Z, cylindre d'air, double effet, simple tige, Options de température
Série CJ2 avec des options de température sont de petit calibre, double effet, simple tige, d'un tube d'acier inoxydable, des vérins pneumatiques disponibles en 6, 10, 16 mm et des tailles conçues pour des températures extrêmes. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. P>
- Double effet, vérin simple tige li>
- Haute température (XB6) Tailles d'alésage (mm) 6, 10, 16 li>
- Basse température (XB7) Tailles d'alésage (mm) 6, 10, 16 li>
- Plage ambiante basse température (XB7) -40 à 70 ° C li>
- Plage ambiante haute température (XB6) -10 à 150 ° C li> ul>