- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
- CJ2
- C(D)J2X-Z, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, faible vitesse
C(D)J2X-Z, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, faible vitesse
Série CJ2X-Z double effet, simple tige, vérins pneumatiques à faible friction type sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. option à faible friction est parfait pour une faible vitesse ou où et commande ultra lisse est nécessaire. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les options incluent l'emplacement du port et de l'aimant pour la capacité de commutation automatique. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- CJ2, modèle à faible frottement
- Montage : basique, équerre, bride, chape arrière
- Alésage : 10 mm, 16 mm
- Courses jusqu'à 200 mm
- Compatible avec les détecteurs