- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Corps en acier inoxydable
 - CJ2
 - 10/11/21/22-C(D)J2W-Z, Vérin pneumatique, double effet, double tige, Série salle blanche
 
10/11/21/22-C(D)J2W-Z, Vérin pneumatique, double effet, double tige, Série salle blanche
Série CJ2-Z tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les détecteurs sont disponibles dans les types de montage bande et rail. Le support de l'interrupteur CJ2-Z est transparent pour améliorer la visibilité de l'indicateur LED. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Tige double à double effet standard
 - Alésage : 10, 16 (mm)
 - Course de 15 mm à 200 mm selon l'alésage
 - Montage : basique, équerre, bride avant
 - Série salle blanche