- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Corps en acier inoxydable
 - CJ2
 - 10/11/21/22-C(D)J2-Z, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, Série salle blanche
 
10/11/21/22-C(D)J2-Z, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, Série salle blanche
Série CJ2-Z tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les détecteurs sont disponibles dans les types de montage bande et rail. Le support de l'interrupteur CJ2-Z est transparent pour améliorer la visibilité de l'indicateur LED. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Double effet, tige unique pour utilisation dans un environnement propre LI>
 - Types d'aspiration de secours ou de vide LI>
 - Taille d'alésage (mm): 10, 16 LI>
 - Interrupteur automatique capable LI> UL>