- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Corps en acier inoxydable
 - CJ2
 - C (D) BJ2, vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage Fin
 
C (D) BJ2, vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage Fin
Série CJ2-Z tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les détecteurs sont disponibles dans les types de montage bande et rail. Le support de l'interrupteur CJ2-Z est transparent pour améliorer la visibilité de l'indicateur LED. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Vérin à double effet, simple tige, verrouillage de tige
 - Alésage 16 mm
 - Types de montage : basique, équerre axiale, bride avant, chape arrière
 - Course standard (mm) : 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200
 - Compatible avec les détecteurs