- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Corps en acier inoxydable
 - CJ2
 - C (D) J2-Z, cylindre d'air, double effet, simple tige, Options de trait
 
C (D) J2-Z, cylindre d'air, double effet, simple tige, Options de trait
Série CJ2-Z avec des options de course sont d'excellentes solutions pour des applications spécialisées. Il est le tube en acier inoxydable standard, cylilnders d'air sont disponibles en 6, 10 et 16 mm des alésages. Disponible en plusieurs types de montage pour la polyvalence. P>
- Vérin basse vitesse XB9 (10 à 50 mm / sec) li>
 - Vérin basse vitesse XB13 (10 à 50 mm / sec) (alésage 6mm seulement) li>
 - XC8 extend course réglable (alésage 10 et 16mm seulement) li>
 - Course de rétraction XC9 réglable (alésage de 10 et 16 mm seulement) li>
 - XC10 Double tige double course (4 positions) (alésage de 10 et 16 mm seulement) li>
 - XC11 Double tige simple course (3 positions) alésage 10 et 16mm seulement li>
 - Types de montage ajoutés: Double pied, bride de tête, double face li>
 - Précision de la déflexion de l'extrémité haute de la tige li> ul>