- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
- CG5-S
CG5-S
La série CG5-S est une série de vérins en acier inox utilisant une graisse pour les machines de transformation des aliments satisfaisant les standards de la FDA. La série CG5-S peut être démontée pour remplacer les joints ce qui permet de prolonger la durée de service du vérin. Toutes les pièces externes sont en acier inox. Les surfaces des fixations de montage ont été polies électrolytiquement, ce qui les rend plus souples pour éviter l'agglomération de liquides ou de corps étrangers. Des bouchons pour les raccords taraudés non-utilisés sont fournis pour éviter l'agglomération de résidus dans les raccords.
C(D)G5-S, Stainless Steel Cylinder, Double Acting, Single Rod
La série CG5-S est une série de vérins en acier inox utilisant une graisse pour les machines de transformation des aliments satisfaisant les standards de la FDA. La série CG5-S peut être démontée pour remplacer les joints ce qui permet de prolonger la durée de service du vérin. Toutes les pièces externes sont en acier inox. Les surfaces des fixations de montage ont été polies électrolytiquement, ce qui les rend plus souples pour éviter l'agglomération de liquides ou de corps étrangers. Des bouchons pour les raccords taraudés non-utilisés sont fournis pour éviter l'agglomération de résidus dans les raccords.
- Vérin CG5-S double effet, simple tige
- Toutes les pièces externes sont en acier inox
- Le racleur spécial empêche l'eau de pénétrer dans le vérin
- Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
- Compatible avec les détecteurs
C (D) G5-S-X6011, cylindre en acier inoxydable, double effet, simple tige, NFPA
La série CG5-S est une série de vérins en acier inox utilisant une graisse pour les machines de transformation des aliments satisfaisant les standards de la FDA. La série CG5-S peut être démontée pour remplacer les joints ce qui permet de prolonger la durée de service du vérin. Toutes les pièces externes sont en acier inox. Les surfaces des fixations de montage ont été polies électrolytiquement, ce qui les rend plus souples pour éviter l'agglomération de liquides ou de corps étrangers. Des bouchons pour les raccords taraudés non-utilisés sont fournis pour éviter l'agglomération de résidus dans les raccords.
- Montage NFPA interchangeable, tout cylindre d'air SUS LI>
- 5 tailles d'alésage LI>
- 9 options de montage NFPA LI>
- Matériau d'étanchéité NBR ou FKM LI>
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
HF2A-CG5, Stainless Steel Cylinder, Non-Adjustable Air Cushion, For Food Manufacturing and Process Application
The HF2A-CG5 series features all stainless-steel external components (SUS304), ensuring excellent resistance to corrosion and wear from frequent washdowns and exposure to cleaning fluids.
HF2A-CG5 features a clean design, enhanced scraper (material: blue FKM), lube retainer, NSF-H1 grease and mounting interchangeability with current CG5 series. Its enhanced construction delivers 4 times better durability in environments where water droplets and moisture are a constant presence. HF2A-CG5 also features non-adjustable air cushion providing smooth stopping at the end of stroke and remove the need to adjust air cushion.
- Double Acting, Single Rod All Stainless Steel Cylinder
- Bore Size: 20, 25, 32, 40
- Mounting interchangeable with CG5-S series
- 4x better durability in environments with water droplet exposure
- Non-Adjustable Air Cushion for consistent end-of-stroke operation
- Switch Rail need to be ordered separately. Please refer to the catalog
CG5W-S, Cylindre en acier inoxydable, Double Acting, Double Rod
La série CG5-S est une série de vérins en acier inox utilisant une graisse pour les machines de transformation des aliments satisfaisant les standards de la FDA. La série CG5-S peut être démontée pour remplacer les joints ce qui permet de prolonger la durée de service du vérin. Toutes les pièces externes sont en acier inox. Les surfaces des fixations de montage ont été polies électrolytiquement, ce qui les rend plus souples pour éviter l'agglomération de liquides ou de corps étrangers. Des bouchons pour les raccords taraudés non-utilisés sont fournis pour éviter l'agglomération de résidus dans les raccords.
- Double par intérim, cylindre CG5W-S à double tige
- Toutes les pièces extérieures en acier inoxydable
- Le grattoir spécial empêche l'eau d'entrer dans le cylindre
- Tailles (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Auto Switch capable
C (D) G5, accessoires, support de montage
La série CG5-S est une série de vérins en acier inox utilisant une graisse pour les machines de transformation des aliments satisfaisant les standards de la FDA. La série CG5-S peut être démontée pour remplacer les joints ce qui permet de prolonger la durée de service du vérin. Toutes les pièces externes sont en acier inox. Les surfaces des fixations de montage ont été polies électrolytiquement, ce qui les rend plus souples pour éviter l'agglomération de liquides ou de corps étrangers. Des bouchons pour les raccords taraudés non-utilisés sont fournis pour éviter l'agglomération de résidus dans les raccords.
- CG5 supports de montage
- Type: bride, pied, support de tourillon
- Applicable à toutes les tailles d'alésage LI> UL>