- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Corps en acier inoxydable
 - CG5-S
 - C(D)G5-S, Stainless Steel Cylinder, Double Acting, Single Rod
 
C(D)G5-S, Stainless Steel Cylinder, Double Acting, Single Rod
La série CG5-S est une série de vérins en acier inox utilisant une graisse pour les machines de transformation des aliments satisfaisant les standards de la FDA. La série CG5-S peut être démontée pour remplacer les joints ce qui permet de prolonger la durée de service du vérin. Toutes les pièces externes sont en acier inox. Les surfaces des fixations de montage ont été polies électrolytiquement, ce qui les rend plus souples pour éviter l'agglomération de liquides ou de corps étrangers. Des bouchons pour les raccords taraudés non-utilisés sont fournis pour éviter l'agglomération de résidus dans les raccords.
- Vérin CG5-S double effet, simple tige
 - Toutes les pièces externes sont en acier inox
 - Le racleur spécial empêche l'eau de pénétrer dans le vérin
 - Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
 - Compatible avec les détecteurs