- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Tubes
- Tuyauterie en résine fluorée
- TL
- TL, Taille métrique Fluororésine tubes
TL, Taille métrique Fluororésine tubes
Les tuyaux en fluoropolymère de grande pureté de la série TL sont disponibles en standard en rouleaux de 10 m et 20 m (en mètres). La série TL offre une résistance remarquable à la corrosion, et est compatible avec les produits chimiques tels que les acides, les bases et l'eau ultra pure.
- OD du tube applicable: Ø 4 à Ø 19 mm
- Max. température de fonctionnement: 260 ° C
- Couleur: translucide.