TL
Les tuyaux en fluoropolymère de grande pureté de la série TL sont disponibles en standard en rouleaux de 10 m et 20 m (en mètres). La série TL offre une résistance remarquable à la corrosion, et est compatible avec les produits chimiques tels que les acides, les bases et l'eau ultra pure.
TL, Taille métrique Fluororésine tubes
Les tuyaux en fluoropolymère de grande pureté de la série TL sont disponibles en standard en rouleaux de 10 m et 20 m (en mètres). La série TL offre une résistance remarquable à la corrosion, et est compatible avec les produits chimiques tels que les acides, les bases et l'eau ultra pure.
- OD du tube applicable: Ø 4 à Ø 19 mm
- Max. température de fonctionnement: 260 ° C
- Couleur: translucide.