CM3
Série CM3 double effet, les cylindres monotige sont un cylindre entièrement fonctionnel, compact utilisé pour la conception d'économie d'espace. La série CM3 offre une variété d'options de montage et est auto commutateur capable. Le CM3 est maintenant conforme RoHS.
C (D) M3 cylindre d'air, double effet, simple tige, type court
Série CM3 double effet, les cylindres monotige sont un cylindre entièrement fonctionnel, compact utilisé pour la conception d'économie d'espace. La série CM3 offre une variété d'options de montage et est auto commutateur capable. Le CM3 est maintenant conforme RoHS.- Tige simple à double effet
- Alésage : 20, 25, 32, et 40 (mm)
- Courses de 25 mm à 300 mm
- Montage : basique, équerre, bride avant et arrière, chape, tourillon
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
CM3 accessoires, genouillères
Série CM3 double effet, les cylindres monotige sont un cylindre entièrement fonctionnel, compact utilisé pour la conception d'économie d'espace. La série CM3 offre une variété d'options de montage et est auto commutateur capable. Le CM3 est maintenant conforme RoHS.- Accessoires: Tiges
- Tenon de tige et Chape de tige
CM3 Accessoires, Rod End, montage et écrous Trunnion
Série CM3 double effet, les cylindres monotige sont un cylindre entièrement fonctionnel, compact utilisé pour la conception d'économie d'espace. La série CM3 offre une variété d'options de montage et est auto commutateur capable. Le CM3 est maintenant conforme RoHS.- Accessoires: embout de tige, écrous de montage et tourillons LI>
- Matériel: acier au carbone LI>
- Tailles d'alésage applicables (mm): 20, 25, 32, 40 LI> UL>