- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
- CM3
- C (D) M3 cylindre d'air, double effet, simple tige, type court
C (D) M3 cylindre d'air, double effet, simple tige, type court
Série CM3 double effet, les cylindres monotige sont un cylindre entièrement fonctionnel, compact utilisé pour la conception d'économie d'espace. La série CM3 offre une variété d'options de montage et est auto commutateur capable. Le CM3 est maintenant conforme RoHS.
- Tige simple à double effet
- Alésage : 20, 25, 32, et 40 (mm)
- Courses de 25 mm à 300 mm
- Montage : basique, équerre, bride avant et arrière, chape, tourillon
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble