CM2
Série cylindres en acier inoxydable-Z sont TM2 compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage. P>
C(D)M2Y-Z, Vérin pneumatique sans à-coups, faible frottement, faible vitesse, double effet
Série Option d'action lisse CM2Y-Z sont compacts, légers et offrent des performances élevées. L'option d'action lisse sont excellents pour une faible vitesse ou les applications basse pression. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. p>
- Pression d'utilisation mini 0.02 MPa.
- Fonctionnement stable possible même à une faible vitesse de 5 mm/s.
- Faible frottement possible dans les deux directions.
- Fonctionnement régulier avec moins de grippages et de glissements.
CM2-Z, Double effet, simple tige, bouteille d'air, température d'options Résistant
cylindres en acier inoxydable Série Z-CM2 avec des options de température offrent les mêmes performances compact, léger et haut que la norme Z-CM2. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage. P>
- Double effet, vérin simple tige li>
- Haute température (XB6) Tailles d'alésage (mm) 20, 25, 32, 40 li>
- Basse température (XB7) Tailles d'alésage (mm) 20, 25, 32, 40 li>
- Plage ambiante basse température (XB7) -40 à 70 ° C li>
- Plage ambiante haute température (XB6) -10 à 150 ° C li> ul>
C (D) M2-Z, Double effet, simple tige, bouteille d'air, Options de trait
Options de course-Z sont CM2 de grandes solutions pour des applications spécialisées, mais offrent la même performance compacte, légère et haute. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage p>
- Double effet, tige simple avec XB9, XC8, XC9, XC10, XC11 ou XC12 li>
- Double tige double effet w / XC10 li>
- XB9 est capable de basses vitesses de 5 à 50 mm / s li> L'option
- XC8 a une course réglable dans le sens de l'extension li> L'option
- XC9 a une course réglable dans le sens de la rétraction li>
- XC10 est double course avec 4 positions (type double tige) li>
- XC11 est double course avec 3 positions (type simple tige) li>
- XC12 est un cylindre tandem à double force li>
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40 li>
- Variété d'interrupteurs et longueurs de fils de plomb li> ul>
C (D) M2-Z, Double effet, simple tige, bouteille d'air, options environnementales
Série Z-CM2 cylindres en acier inoxydable avec des options résistantes environnementales sont conçues pour des environnements difficiles et offrent les mêmes performances compact, léger et haut que la norme Z-CM2. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage. P>
- Double effet, vérin simple tige li>
- Joints FKM (XC22) li>
- Essuie-glace (XC4) empêche la contamination d'entrer dans le cylindre li>
- Le racloir à boudin (XC35) peut être utilisé pour retirer les scories de soudure, la glace et d'autres contaminants de la tige de piston li>
- La tige de piston en acier inoxydable (XC6) remplace la tige de piston en acier au carbone standard li>
- La graisse de qualité alimentaire (XC85) remplace la graisse interne standard li> ul>
C (D) M2-Z, Double effet, simple tige, vérin pneumatique, Option Port
Série CM2-XC20 déplace le port arrière à une position axiale et offre la même performance compacte, légère et haute que la norme Z-CM2. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage p>
- Option de port axial (XC20) li> ul>
C(D)M2*P, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, raccordement centralisé
Série cylindres en acier inoxydable-Z sont TM2 compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage. P>
- Raccordement universel : tige simple à double effet
- Alésage : 20, 25, 32, et 40 (mm)
- Courses de 25 mm à 1000 mm
- Montage : basique, équerre, tourillon avant
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
C(D)BM2, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage de tige
Série cylindres en acier inoxydable-Z sont TM2 compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage. P>
- Vérin à verrouillage de tige CBM2
- Double effet, simple tige
- 8 options de montage disponibles
- Alésage : 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm
- Compatible avec les détecteurs
C(D)M2*Q, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, faible frottement
Série cylindres en acier inoxydable-Z sont TM2 compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage. P>
- Faible frottement : tige simple à double effet
- Alésage : 20, 25, 32, et 40 (mm)
- Courses de 25 mm à 500 mm
- Montage : basique, équerre, bride avant et arrière, chape, tourillon
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
10/11/21/22-C (D) M2, Double effet, simple tige, Salle blanche
Série cylindres en acier inoxydable-Z sont TM2 compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage. P>
- Cylindre d'air propre série LI>
- Double tige simple effet LI>
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40 LI>
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
10/11/21/22-C (D) O2M, Double effet, Rod, Salle blanche
Série cylindres en acier inoxydable-Z sont TM2 compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage. P>
- Cylindre pneumatique propre série
- Double tige double effet
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40
- Fonction de commutation automatique LI> UL>
10/11/21/22-C (D) M2R, cylindre d'air, Montage direct, Salle blanche
Série cylindres en acier inoxydable-Z sont TM2 compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage. P>
- Cylindre pneumatique propre série
- Montage direct simple tige simple effet
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40
- Fonction de commutation automatique LI> UL>
10/11/21/22-C (D) BM2 simple tige, verrouillage fin, Salle blanche
Série cylindres en acier inoxydable-Z sont TM2 compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage. P>
- Cylindre pneumatique propre série
- Double effet, tige unique, verrouillage de fin de course
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40
- Fonction de commutation automatique LI> UL>
10/11-C (D) M2X, basse vitesse, double effet simple tige, Salle blanche
Série cylindres en acier inoxydable-Z sont TM2 compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage. P>
- Cylindre à basse vitesse Clean Series LI>
- Double tige simple effet LI>
- Tailles d'alésage: (mm) 20, 25, 32, 40 LI>
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
C(D)M2-Z1, Double Acting, Single Rod, High Speed and Frequency
Series CM2-Z1 stainless steel cylinders are compact, lightweight and offer high performance. X3423 variation allows for a higher frequency and speed. The piston seal and rod seal design provides excellent life. Transparent auto switch bracket provides visibility of the status of the switch. Rubber bumpers are standard. The CM2-Z1 series offers a variety of mounting options.
- Bore sizes: 20, 25, 32
- Improved mounting flexibility
- Interchangeable in mounting with existing model
- Easy fine adjustment of auto switch
- Higher speed and frequency than standard model
CM2/CM3, Accessoires, Fixations
Série cylindres en acier inoxydable-Z sont TM2 compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage. P>
- Fixations pour CM2.
- Type: Equerre, Bride, Tourillon, Tenon arrière, Chape arrière.
CM2 / CM2-Z accessoires, genouillères
ajouter la série CM2-Z sur les joints d'articulation de la tige de piston simple ou double. P>
- Accessoires: Tiges
- Tenon de tige et Chape de tige
CM-E *** B, série CM2, Pivot Support pour Chape intégré
Série support de pivot arrière CM2-Z pour être utilisé avec un montage de chape arrière intégré (E). P>
- Fixation pivotante pour tenon arrière intégré
- Série compatible : CM2
- Alésages compatibles (mm) : 20, 25, 32, 40
- Matériaux : acier laminé
CM2 / CM2-Z Accessoires, Rod End, montage et écrous Trunnion
Série CM2-Z ajouter sur la tige de piston et le montage de contre-écrous. P>
- Accessoires: embout de tige, écrous de montage et tourillons LI>
- Matériel: acier au carbone LI>
- Tailles d'alésage applicables (mm): 20, 25, 32, 40 LI> UL>