- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
- CM2
- C (D) M2-Z, Double effet, simple tige, bouteille d'air, Options de trait
C (D) M2-Z, Double effet, simple tige, bouteille d'air, Options de trait
Options de course-Z sont CM2 de grandes solutions pour des applications spécialisées, mais offrent la même performance compacte, légère et haute. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage p>
- Double effet, tige simple avec XB9, XC8, XC9, XC10, XC11 ou XC12 li>
- Double tige double effet w / XC10 li>
- XB9 est capable de basses vitesses de 5 à 50 mm / s li> L'option
- XC8 a une course réglable dans le sens de l'extension li> L'option
- XC9 a une course réglable dans le sens de la rétraction li>
- XC10 est double course avec 4 positions (type double tige) li>
- XC11 est double course avec 3 positions (type simple tige) li>
- XC12 est un cylindre tandem à double force li>
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40 li>
- Variété d'interrupteurs et longueurs de fils de plomb li> ul>