- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
- CM2
- C (D) M2-Z, Double effet, simple tige, bouteille d'air, options environnementales
C (D) M2-Z, Double effet, simple tige, bouteille d'air, options environnementales
Série Z-CM2 cylindres en acier inoxydable avec des options résistantes environnementales sont conçues pour des environnements difficiles et offrent les mêmes performances compact, léger et haut que la norme Z-CM2. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage. P>
- Double effet, vérin simple tige li>
- Joints FKM (XC22) li>
- Essuie-glace (XC4) empêche la contamination d'entrer dans le cylindre li>
- Le racloir à boudin (XC35) peut être utilisé pour retirer les scories de soudure, la glace et d'autres contaminants de la tige de piston li>
- La tige de piston en acier inoxydable (XC6) remplace la tige de piston en acier au carbone standard li>
- La graisse de qualité alimentaire (XC85) remplace la graisse interne standard li> ul>