- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Corps en acier inoxydable
 - CM2
 - 10/11/21/22-C (D) BM2 simple tige, verrouillage fin, Salle blanche
 
10/11/21/22-C (D) BM2 simple tige, verrouillage fin, Salle blanche
Série cylindres en acier inoxydable-Z sont TM2 compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage. P>
- Cylindre pneumatique propre série
 - Double effet, tige unique, verrouillage de fin de course
 - Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40
 - Fonction de commutation automatique LI> UL>