- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
- CM2
- C(D)M2Y-Z, Vérin pneumatique sans à-coups, faible frottement, faible vitesse, double effet
C(D)M2Y-Z, Vérin pneumatique sans à-coups, faible frottement, faible vitesse, double effet
Série Option d'action lisse CM2Y-Z sont compacts, légers et offrent des performances élevées. L'option d'action lisse sont excellents pour une faible vitesse ou les applications basse pression. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. p>
- Pression d'utilisation mini 0.02 MPa.
- Fonctionnement stable possible même à une faible vitesse de 5 mm/s.
- Faible frottement possible dans les deux directions.
- Fonctionnement régulier avec moins de grippages et de glissements.