- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
- CM2
- 10/11/21/22-C (D) M2, Double effet, simple tige, Salle blanche
10/11/21/22-C (D) M2, Double effet, simple tige, Salle blanche
Série cylindres en acier inoxydable-Z sont TM2 compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage. P>
- Cylindre d'air propre série LI>
- Double tige simple effet LI>
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40 LI>
- Interrupteur automatique capable LI> UL>