- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Corps en acier inoxydable
 - CJ5-S
 
CJ5-S
La série CJ5-S de vérins en acier inox, a été conçue pour être utilisée dans des environnements soumis aux projections d'eau (notamment avec les machines de l'industrie agroalimentaire). Un racleur spécial (standard) évite que de l'eau ne pénètre dans le vérin. L'usage d'additifs non toxiques permet d'utiliser cet appareil de façon sûre dans des applications avec des denrées alimentaires et des produits médicaux. La série CJ5-S peut être démontée pour remplacer les joints.
               C(D)J5-S, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod, Stainless Steel
La série CJ5-S de vérins en acier inox, a été conçue pour être utilisée dans des environnements soumis aux projections d'eau (notamment avec les machines de l'industrie agroalimentaire). Un racleur spécial (standard) évite que de l'eau ne pénètre dans le vérin. L'usage d'additifs non toxiques permet d'utiliser cet appareil de façon sûre dans des applications avec des denrées alimentaires et des produits médicaux. La série CJ5-S peut être démontée pour remplacer les joints.
- Vérin CJ5-S double effet, simple tige
 - Toutes les pièces externes sont en acier inox
 - Alésages (mm) : 10, 16
 - Compatible avec les détecteurs
 
               CJ5, Accessoire, genouillères
La série CJ5-S de vérins en acier inox, a été conçue pour être utilisée dans des environnements soumis aux projections d'eau (notamment avec les machines de l'industrie agroalimentaire). Un racleur spécial (standard) évite que de l'eau ne pénètre dans le vérin. L'usage d'additifs non toxiques permet d'utiliser cet appareil de façon sûre dans des applications avec des denrées alimentaires et des produits médicaux. La série CJ5-S peut être démontée pour remplacer les joints.
- Accessoires: Tiges
 - Tenon de tige et Chape de tige
 
               CJ5 Accessory, Rod End Caps
La série CJ5-S de vérins en acier inox, a été conçue pour être utilisée dans des environnements soumis aux projections d'eau (notamment avec les machines de l'industrie agroalimentaire). Un racleur spécial (standard) évite que de l'eau ne pénètre dans le vérin. L'usage d'additifs non toxiques permet d'utiliser cet appareil de façon sûre dans des applications avec des denrées alimentaires et des produits médicaux. La série CJ5-S peut être démontée pour remplacer les joints.
- Accessoires: Bout de tige