- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Corps en acier inoxydable
 - CJ5-S
 - C(D)J5-S, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod, Stainless Steel
 
C(D)J5-S, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod, Stainless Steel
La série CJ5-S de vérins en acier inox, a été conçue pour être utilisée dans des environnements soumis aux projections d'eau (notamment avec les machines de l'industrie agroalimentaire). Un racleur spécial (standard) évite que de l'eau ne pénètre dans le vérin. L'usage d'additifs non toxiques permet d'utiliser cet appareil de façon sûre dans des applications avec des denrées alimentaires et des produits médicaux. La série CJ5-S peut être démontée pour remplacer les joints.
- Vérin CJ5-S double effet, simple tige
 - Toutes les pièces externes sont en acier inox
 - Alésages (mm) : 10, 16
 - Compatible avec les détecteurs