- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
- NCJ2
NCJ2
Les vérins miniatures de la série NCJ2 sont disponibles en tige sortie, en tige rentrée, ou à double effet et disposent tous de tuyauterie et de tige en acier inox. Disponibles dans les alésages 6, 10, 16 mm et avec des longueurs de course allant de 1/2" à 8". Les options de montage comprennent les montages standard, équerre, bride avant et par chape arrière. Compatibles avec les détecteurs. Les autres caractéristiques comprennent l'anti-rotation, bi-tige, des butées en caoutchouc et un corps en inox.
NC (D) J2, Miniature Cylindre en acier inoxydable, double effet, simple tige
Série seule tige NCJ2, double effet, cylindres miniatures. Disponible dans les alésages 6, 10, 16 mm et la course des longueurs jusqu'à 8" . Basic, les pieds, la bride avant et double chape arrière options de montage. Auto-commutateur capable. Autres caractéristiques optionnelles comprennent des pare-chocs en caoutchouc et l'emplacement du port. P>
- Modèle standard, double effet, simple tige
- Alésage : 1/4" (6 mm), 3/8" (10 mm), 5/8" (16 mm)
- Courses standard de 1/2" à 8"
- Compatible avec les détecteurs
NC (D) J2W, cylindre en acier inoxydable Miniature, Double effet, Rod
Série NCJ2 à double tige, double effet, cylindres miniatures. Disponible dans l'alésage tailles 6, 10, 16 mm. Base, pied, et les options avant de montage de la bride. Auto-commutateur capable. P>
- Double effet, double tige LI>
- Tailles d'alésage: 1/4 " (6mm), 3/8 " (10mm), 5/8 " (16mm) LI>
- Course jusqu'à 2 " en standard LI>
- Fonction de commutation automatique LI>
- Diverses options LI> UL>
NC (D) J2, cylindre en acier inoxydable miniature, simple effet, simple tige
Série seule tige NCJ2, simple effet, cylindres miniatures. Disponible dans l'alésage tailles 6, 10, 16 mm. Base, les pieds, la bride avant et arrière à double chape d'options de montage. Disponible en retour de ressort et Extend. P>
- Simple effet, extension de ressort ou ressort de rappel
- Tailles d'alésage: & nbsp; 1/4 "" (6mm), 3/8 "" (10mm), 5/8 "" (16mm)
- Traits standard de 1/2 "à 5" "
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
NCJ2, accessoires, supports de montage
Série NCJ2 ajouter sur les supports de montage. P>
- NCJ2 & nbsp; supports de montage
- Type: bride, pied
- Applicable à toutes les tailles d'alésage LI> UL>
& nbsp; P>
NCJ2, Accessoire, Double Rod End Chape
Série extrémité de la tige NCJ2 chape. P>
- NCJ2 chape à deux biellettes LI>
- Disponible pour toutes les tailles d'alésage LI> UL>