- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Corps en acier inoxydable
 - NCJ2
 - NC (D) J2W, cylindre en acier inoxydable Miniature, Double effet, Rod
 
NC (D) J2W, cylindre en acier inoxydable Miniature, Double effet, Rod
Série NCJ2 à double tige, double effet, cylindres miniatures. Disponible dans l'alésage tailles 6, 10, 16 mm. Base, pied, et les options avant de montage de la bride. Auto-commutateur capable. P>
- Double effet, double tige LI>
 - Tailles d'alésage: 1/4 " (6mm), 3/8 " (10mm), 5/8 " (16mm) LI>
 - Course jusqu'à 2 " en standard LI>
 - Fonction de commutation automatique LI>
 - Diverses options LI> UL>