- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
- NCJ2
- NC (D) J2, cylindre en acier inoxydable miniature, simple effet, simple tige
NC (D) J2, cylindre en acier inoxydable miniature, simple effet, simple tige
Série seule tige NCJ2, simple effet, cylindres miniatures. Disponible dans l'alésage tailles 6, 10, 16 mm. Base, les pieds, la bride avant et arrière à double chape d'options de montage. Disponible en retour de ressort et Extend. P>
- Simple effet, extension de ressort ou ressort de rappel
- Tailles d'alésage: & nbsp; 1/4 "" (6mm), 3/8 "" (10mm), 5/8 "" (16mm)
- Traits standard de 1/2 "à 5" "
- Interrupteur automatique capable LI> UL>