- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
- NCJ2
- NC (D) J2, Miniature Cylindre en acier inoxydable, double effet, simple tige
NC (D) J2, Miniature Cylindre en acier inoxydable, double effet, simple tige
Série seule tige NCJ2, double effet, cylindres miniatures. Disponible dans les alésages 6, 10, 16 mm et la course des longueurs jusqu'à 8" . Basic, les pieds, la bride avant et double chape arrière options de montage. Auto-commutateur capable. Autres caractéristiques optionnelles comprennent des pare-chocs en caoutchouc et l'emplacement du port. P>
- Modèle standard, double effet, simple tige
- Alésage : 1/4" (6 mm), 3/8" (10 mm), 5/8" (16 mm)
- Courses standard de 1/2" à 8"
- Compatible avec les détecteurs