- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- NCG
- NCG, double effet simple tige, résistant à la température d'options
NCG, double effet simple tige, résistant à la température d'options
La série NCG offre un montage précis, une longueur totale réduite et des vitesses élevées. Les butées en caoutchouc sont en standard et un amortisseur pneumatique réglable est disponible en option. Neuf types de montage dont corps basique, sur équerres, à tenon arrière, à bride avant ou arrière, à tourillon avant ou arrière, montage sur nez, et à chape arrière. Les alésages vont de 3/4" à 2 1/2" et les courses standards de 1" à 12". La série NCG est compatible avec les détecteurs. La tige antirotation et la tige traversante sont offertes en options standard.
- Double effet, vérin simple tige
- Haute température (XB6) Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Basse température (XB7) Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Plage ambiante basse température (XB7) -40 à 70 ° C
- Température ambiante élevée (XB6) -10 à 150 ° C li> ul>