- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- NCG
- NCG, Accessoire, Tourillon / Double Chape Support
NCG, Accessoire, Tourillon / Double Chape Support
support de montage à double manille NCG à utiliser avec le « D », les options de montage « T » ou « U ».
- Tourillon
- Série compatible : NCG
- Alésage compatible mm (taille nominale) : 20 (3/4");
25 (1"); 32 (1 1/4"); 40 (1 1/2"); 50 (2"); 63 (2 1/2")