NCG
La série NCG offre un montage précis, une longueur totale réduite et des vitesses élevées. Les butées en caoutchouc sont en standard et un amortisseur pneumatique réglable est disponible en option. Neuf types de montage dont corps basique, sur équerres, à tenon arrière, à bride avant ou arrière, à tourillon avant ou arrière, montage sur nez, et à chape arrière. Les alésages vont de 3/4" à 2 1/2" et les courses standards de 1" à 12". La série NCG est compatible avec les détecteurs. La tige antirotation et la tige traversante sont offertes en options standard.
NC (D) G, à grande vitesse / précision cylindre, double effet, simple tige
NCG version unique à double effet standard de la tige de la série NCG La série NCG est un cylindre de corps rond réparable extrêmement durable, qui permet un montage de précision, de courte longueur hors tout, la légèreté et la grande vitesse. Pare-chocs en caoutchouc sont standard avec une option pour coussin d'air réglable. Neuf styles de montage sont disponibles pour la flexibilité de montage du cylindre. Alésages pour la gamme NCG de 3/4 "(20 mm) à 2 1/2" (63mm). longueurs de course disponibles standard de 1" à 12" , mais avec la possibilité pour les longs coups. La série NCG est-switch automatique capable. Le NCG est capable d'une vitesse de 40 pouces / s. La série NCG est disponible dans 11 options standard pour aider à mettre dans de nombreuses applications différentes.- Tige simple à double effet
- Alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2, et 2 1/2 (inclus)
- Courses de 1 à 12 inclus
- Montage : basique, équerre, bride, chape ou tourillon
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
NC (D) GW, à grande vitesse / précision Cylindre, Double effet, Rod
Standard NCG double effet la version double tige. La série NCG est un cylindre de corps rond réparable extrêmement durable, qui permet un montage de précision, de courte longueur hors tout, la légèreté et la grande vitesse. Pare-chocs en caoutchouc sont standard avec une option pour coussin d'air réglable. Neuf styles de montage sont disponibles pour la flexibilité de montage du cylindre. Alésages pour la gamme NCG de 3/4 "(20 mm) à 2 1/2" (63mm). longueurs de course disponibles standard de 1" à 12" , mais avec la possibilité pour les longs coups. La série NCG est-switch automatique capable.- Vérin haute précision à tige traversante
- 6 alésages disponibles : 20 mm ~ 63 mm
- Amortissement pneumatique disponible
- Type de montage : basique, équerre axiale, bride, tourillon
- Compatible avec les détecteurs
NC (D) GK, à grande vitesse / précision cylindre, non rotatif, Double effet, simple tige
NCG standard double effet version simple tige non tournante. La série NCG est un cylindre de corps rond réparable extrêmement durable, qui permet un montage de précision, de courte longueur hors tout, la légèreté et la grande vitesse. Neuf styles de montage sont disponibles pour la flexibilité de montage du cylindre. Alésages pour la gamme NCG de 3/4 "(20 mm) à 2 1/2" (63mm). longueurs de course disponibles standard de 1" à 12" , mais avec la possibilité pour les longs coups. La série NCG est-switch automatique capable.- Vérin antirotation grande vitesse/précision
- Précision antirotation : ¹1° ( ø20, ø25), ¹0.8° (ø32), ¹0.5° (ø40- ø63)
- 8 types de montage disponibles
- 6 alésages disponibles
- Compatible avec les détecteurs
NC (D) G, cylindre, simple effet, simple tige, ressort de rappel / Prolonger
seule version simple tige NCG standard agissant. Disponible en retour du printemps ou au printemps Extend. La série NCG est un cylindre de corps rond réparable extrêmement durable, qui permet un montage de précision, de courte longueur hors tout, la légèreté et la grande vitesse. Neuf styles de montage sont disponibles pour la flexibilité de montage du cylindre. Alésages pour la gamme NCG de 3/4 "(20 mm) à 1 1/2" (40mm). La série NCG est-switch automatique capable.- Simple effet, tige simple, ressort de rappel / extension LI>
- Joint en caoutchouc LI>
- Taille des alésages: 20mm (3/4 "), 25mm (1 "), 32mm (1 1/4 "), 40mm (1 1/2 ") LI>
- Fonction de commutation automatique LI>
- Variété de fils de connexion et de connecteurs précâblés LI> UL>
NC (D) G, cylindre, à double effet, simple tige w / Options de trait
seule option de tige à double course NCG (XC11) et double possibilité de double tige de Stoke (de XC10). La série NCG est un cylindre de corps rond réparable extrêmement durable, qui permet un montage de précision, de courte longueur hors tout, la légèreté et la grande vitesse. Neuf styles de montage sont disponibles pour la flexibilité de montage du cylindre. Alésages pour la gamme NCG de 3/4 "(20 mm) à 2 1/2" (63mm). La série NCG est-switch automatique capable.- Double effet, tige unique avec XB13, XC8, XC9, XC10 ou XC11 LI>
- Double tige double effet w / XC10 LI>
- XB13 capable de faibles vitesses de 5 à 50 mm / sec LI> L'option
- XC8 a une course réglable dans le sens de l'extension LI> L'option
- XC9 a une course réglable dans le sens de la rétraction LI>
- XC10 est à double course avec 4 positions (type double tige) LI>
- XC11 est à double course avec 3 positions (type simple tige) LI>
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63 LI>
- Variété des interrupteurs et des longueurs de fils LI> UL>
NCG, double effet simple tige, résistant à la température d'options
La série NCG offre un montage précis, une longueur totale réduite et des vitesses élevées. Les butées en caoutchouc sont en standard et un amortisseur pneumatique réglable est disponible en option. Neuf types de montage dont corps basique, sur équerres, à tenon arrière, à bride avant ou arrière, à tourillon avant ou arrière, montage sur nez, et à chape arrière. Les alésages vont de 3/4" à 2 1/2" et les courses standards de 1" à 12". La série NCG est compatible avec les détecteurs. La tige antirotation et la tige traversante sont offertes en options standard.
- Double effet, vérin simple tige
- Haute température (XB6) Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Basse température (XB7) Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Plage ambiante basse température (XB7) -40 à 70 ° C
- Température ambiante élevée (XB6) -10 à 150 ° C li> ul>
NC (D) G, double effet simple tige, Option environnement
La série NCG est un cylindre de corps rond réparable extrêmement durable, qui permet un montage de précision, de courte longueur hors tout, la légèreté et la grande vitesse. L'option XC6 peut être utilisé dans des applications où la corrosion est un problème.- XC6 utilise une tige de piston en acier inoxydable et un écrou de blocage
- Double tige simple action
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Variété d'interrupteurs et longueurs de fils
- Pare-chocs en caoutchouc ou coussin d'air est standard li> ul>
NC (D) G, double effet simple tige, Option Port
La série NCG est un cylindre de corps rond réparable extrêmement durable, qui permet un montage de précision, de courte longueur hors tout, la légèreté et la grande vitesse. L'option XC37 est utilisée lorsque des charges légères ont besoin plus que les vitesses standard.-
L'option
- XC37 a des orifices de port plus grands que la norme
- Double tige simple action
- Tailles d'alésage: 3/4, 1/2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 2/1 (po)
- Traits standard de 1 " à 12 "
- Supports: basique, pied, bride, chape ou tourillon
- Variété d'interrupteurs et une variété de longueurs de fils li> ul>
NC(D)G-XE*, High Speed/Precision Cylinder, Double Acting, Single Rod, Rod Extension Option
The NCG series is an extremely durable, repairable round body cylinder that provides precision mounting, short overall length, light weight and high speed. Rubber bumpers are standard with an option for adjustable air cushion. Nine mounting styles are available for cylinder mounting flexibility. Bore sizes for the NCG range from 3/4"(20mm) to 2 1/2" (63mm). Standard available stroke lengths from 1" to 12" but with the ability for long strokes. The NCG series is auto-switch capable. The NCG is capable of speeds up to 40 in/sec. The NCG series is available in 11 standard options to help fit into many different applications.
- Double acting single rod with XE* rod extension option
- Bore sizes: 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2, & 2 1/2 (in)
- Mounts: basic, foot, flange, clevis, or trunnion
- Variety of switches and a variety of lead wire lengths
- XE Rod Extension [1 - 240] (1/8" increments, 1 = 1/8", 8 = 1", 16 = 2")
NCG, accessoires, supports de montage
série NCG ajouter sur les supports de montage pour les types de montage à brides, les pieds, tourillons, simple et double chape.- NCG & nbsp; supports de montage
- Type: bride, pied, & nbsp; tourillon, simple & nbsp; et double chape
- Applicable à toutes les tailles d'alésage LI> UL>
& nbsp; P>
NCG, Accessoire, Tenon
support unique de montage de manille NCG à utiliser avec l'option de montage « C ».- Tenon arrière
- Série compatible : NCG
- Alésage compatible mm (taille nominale) : 20 (3/4");
25 (1"); 32 (1 1/4"); 40 (1 1/2"); 50 (2"); 63 (2 1/2")
NCG, Accessoire, Tourillon / Double Chape Support
support de montage à double manille NCG à utiliser avec le « D », les options de montage « T » ou « U ».- Tourillon
- Série compatible : NCG
- Alésage compatible mm (taille nominale) : 20 (3/4");
25 (1"); 32 (1 1/4"); 40 (1 1/2"); 50 (2"); 63 (2 1/2")
NCG, Accessoire, Rod Ecrou
NCG contre-écrou d'extrémité de la tige.- Accessoire: écrou d'extrémité de tige LI>
- Tailles d'alésage applicables: 20, 25, 32, 40, 50, 63mm LI> UL>
NCG, Support de fixation pour D-C7, D-C8, D-M9 Commutateurs Auto
Ensemble de support pour le montage de D-C7, D-C8, les détecteurs D-M9 série sur cylindres NCG. P>
- Accessoire: Support de montage d'autocommutateur pour les cylindres série NCG
- Tailles d'alésage applicables: 20, 25, 32, 40, 50, 63mm li> ul>