- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- NCG
- NC (D) G, double effet simple tige, Option environnement
NC (D) G, double effet simple tige, Option environnement
La série NCG est un cylindre de corps rond réparable extrêmement durable, qui permet un montage de précision, de courte longueur hors tout, la légèreté et la grande vitesse. L'option XC6 peut être utilisé dans des applications où la corrosion est un problème.
- XC6 utilise une tige de piston en acier inoxydable et un écrou de blocage
- Double tige simple action
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Variété d'interrupteurs et longueurs de fils
- Pare-chocs en caoutchouc ou coussin d'air est standard li> ul>