- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- NCG
- NC (D) G, double effet simple tige, Option Port
NC (D) G, double effet simple tige, Option Port
La série NCG est un cylindre de corps rond réparable extrêmement durable, qui permet un montage de précision, de courte longueur hors tout, la légèreté et la grande vitesse. L'option XC37 est utilisée lorsque des charges légères ont besoin plus que les vitesses standard.
-
L'option
- XC37 a des orifices de port plus grands que la norme
- Double tige simple action
- Tailles d'alésage: 3/4, 1/2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 2/1 (po)
- Traits standard de 1 " à 12 "
- Supports: basique, pied, bride, chape ou tourillon
- Variété d'interrupteurs et une variété de longueurs de fils li> ul>