- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- NCG
- NC (D) G, à grande vitesse / précision cylindre, double effet, simple tige
NC (D) G, à grande vitesse / précision cylindre, double effet, simple tige
NCG version unique à double effet standard de la tige de la série NCG La série NCG est un cylindre de corps rond réparable extrêmement durable, qui permet un montage de précision, de courte longueur hors tout, la légèreté et la grande vitesse. Pare-chocs en caoutchouc sont standard avec une option pour coussin d'air réglable. Neuf styles de montage sont disponibles pour la flexibilité de montage du cylindre. Alésages pour la gamme NCG de 3/4 "(20 mm) à 2 1/2" (63mm). longueurs de course disponibles standard de 1" à 12" , mais avec la possibilité pour les longs coups. La série NCG est-switch automatique capable. Le NCG est capable d'une vitesse de 40 pouces / s. La série NCG est disponible dans 11 options standard pour aider à mettre dans de nombreuses applications différentes.
- Tige simple à double effet
- Alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2, et 2 1/2 (inclus)
- Courses de 1 à 12 inclus
- Montage : basique, équerre, bride, chape ou tourillon
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble