- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- NCG
- NC (D) G, cylindre, simple effet, simple tige, ressort de rappel / Prolonger
NC (D) G, cylindre, simple effet, simple tige, ressort de rappel / Prolonger
seule version simple tige NCG standard agissant. Disponible en retour du printemps ou au printemps Extend. La série NCG est un cylindre de corps rond réparable extrêmement durable, qui permet un montage de précision, de courte longueur hors tout, la légèreté et la grande vitesse. Neuf styles de montage sont disponibles pour la flexibilité de montage du cylindre. Alésages pour la gamme NCG de 3/4 "(20 mm) à 1 1/2" (40mm). La série NCG est-switch automatique capable.
- Simple effet, tige simple, ressort de rappel / extension LI>
- Joint en caoutchouc LI>
- Taille des alésages: 20mm (3/4 "), 25mm (1 "), 32mm (1 1/4 "), 40mm (1 1/2 ") LI>
- Fonction de commutation automatique LI>
- Variété de fils de connexion et de connecteurs précâblés LI> UL>