- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- CA2
- CA2-Z, double effet simple tige, résistant à la température Option
CA2-Z, double effet simple tige, résistant à la température Option
Série CA2 avec des options résistant aux hautes températures sont à double effet, simple version tige du cylindre d'air de tige standard CA2. Le CA2 est disponible en 40, 50, 63, 80 et 100 diamètres d'alésage et est conforme RoHS. P>
- XB6 Plage de température élevée -10 ° C à 150 ° C li>
- XC5 Plage de température élevée -10 ° C à 110 ° C li>
- Double tige simple action li>
- Tailles d'alésage: 40, 50, 63, 80, 100mm li>
- Les options incluent le dos de pivot et / ou les jointures articulaires li> ul>