CA2
la série de SMC CA2 est un cylindre d'air de barre d'accouplement de poids léger. belle fin de course de réglage d'amortissement est désormais possible en raison de l'augmentation de la plage de réglage du coussin d'air. Le CA2 peut être commandé avec extrémité de la tige ou les supports de pivot arrière. Le CA2 est disponible dans une grande variété d'options qui les rendent aptes à de nombreuses applications différentes. Une variété de détecteurs sont disponibles pour le montage, y compris les commutateurs compacts et champ magnétique interrupteurs résistants. Le CA2 est disponible en 40, 50, 63, 80 et les tailles d'alésage 100 et est conforme RoHS. P>
C (D) A2-Z, Air cylinder Type Standard, Double effet, simple tige
Série CA2 double effet, seule la version de la tige du vérin pneumatique de barre d'accouplement de poids léger. belle fin de course de réglage d'amortissement est désormais possible en raison de l'augmentation de la plage de réglage du coussin d'air. Le CA2 peut être commandé avec extrémité de la tige ou les supports de pivot arrière. Le CA2 est disponible dans une grande variété d'options qui les rendent aptes à de nombreuses applications différentes. Une variété de détecteurs sont disponibles pour le montage, y compris les commutateurs compacts et champ magnétique interrupteurs résistants. Le CA2 est disponible en 40, 50, 63, 80 et les tailles d'alésage 100 et est conforme RoHS. P>
- Modèle standard double effet, simple tige
- Alésages (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm) : 25 à 1800
- Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
- Compatible avec les détecteurs
C (D) A2W-Z, cylindre d'air, double effet double tige
Série CA2 double effet, double version tige du vérin pneumatique de barre d'accouplement de poids léger. belle fin de course de réglage d'amortissement est désormais possible en raison de l'augmentation de la plage de réglage du coussin d'air. Le CA2 peut être commandé avec extrémité de la tige ou les supports de pivot arrière. Le CA2 est disponible dans une grande variété d'options qui les rendent aptes à de nombreuses applications différentes. Une variété de détecteurs sont disponibles pour le montage, y compris les commutateurs compacts et champ magnétique interrupteurs résistants. Le CA2 est disponible en 40, 50, 63, 80 et les tailles d'alésage 100 et est conforme RoHS. P>
- Vérin pneumatique, double effet, tige traversante
- Type : Non lubrifié/Hydraulique B.P.
- Alésages (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm) : 25 à 1500
- Compatible avec les détecteurs
C(D)A2Y-Z, Vérin pneumatique sans à-coups, double effet, simple tige
Série CA2Y double effet, le cylindre de tirant d'action lisse unique version tige. Cette option est idéale pour les basses vitesses ou des applications à basse pression. Capable d'une vitesse aussi faible que 5 mm / sec. Le CA2 est disponible dans une grande variété d'options qui les rendent aptes à de nombreuses applications différentes. Une variété de détecteurs sont disponibles pour le montage, y compris les commutateurs compacts et champ magnétique interrupteurs résistants. Le CA2 est disponible en 40, 50, 63, 80 et les tailles d'alésage 100 et est conforme RoHS. P>
- Tailles d'alésage: 40, 50, 63, 80, 100
- Vitesse du piston: 5 à 500 mm / s
- Pression de fonctionnement maximale: 102 psi (0,7 MPa)
- Taux de fuite admissible: 0,02 scfm (0,5 L / min) (ANR) LI> UL>
C(D)A2K, Vérin pneumatique, anti-rotation, tige simple à double effet
Série CA2K double effet, seule version de la tige de piston non rotatif du cylindre d'air de barre d'accouplement de poids léger. & Nbsp; Cette option doit être utilisée dans les situations où la charge ne doit pas être autorisé à tourner. & Nbsp; Le CA2 peut être commandé avec extrémité de la tige ou les supports de pivot arrière. & Nbsp; Le CA2 est disponible dans une grande variété d'options qui les rendent aptes à de nombreuses applications différentes. & Nbsp; Une variété de détecteurs sont disponibles pour le montage, y compris les commutateurs compacts et champ magnétique interrupteurs résistants. & Nbsp;. Le CA2 est disponible en 40, 50 et 63 tailles des alésages, et est conforme RoHS p>
- Vérin pneumatique, double effet, simple tige, tige anti-rotation
- Alésages (mm) : 40, 50, 63
- Plage de course standard (mm) : 25 à 600
- Précision anti-rotation : ¹0.5°
- Compatible avec les détecteurs
C(D)A2KW, Vérin pneumatique, anti-rotation, double effet tige traversante
Série CA2KW double effet, la version à double tige de piston non rotatif du cylindre d'air de barre d'accouplement de poids léger. Cette option doit être utilisée dans les situations où la charge ne doit pas être autorisé à tourner. Le CA2 peut être commandé avec extrémité de la tige ou les supports de pivot arrière. Le CA2 est disponible dans une grande variété d'options qui les rendent aptes à de nombreuses applications différentes. Une variété de détecteurs sont disponibles pour le montage, y compris les commutateurs compacts et champ magnétique interrupteurs résistants. Le CA2 est disponible en 40, 50 et 63 tailles des alésages, et est conforme RoHS. P>
- Vérin pneumatique, double effet, tige traversante, tige anti-rotation
- Alésages (mm) : 40, 50, 63
- Plage de course standard (mm) : 25 à 600
- Précision anti-rotation : ¹0.5°
- Compatible avec les détecteurs
C (D) BA2, vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage Fin
Série CBA2 End Lock Version du cylindre d'air tirant de poids léger. Fin du mécanisme de verrouillage de la course du cylindre verrouille en place en cas de perte d'air. Les serrures peuvent être commandés pour la course prolonger, la course se rétracter ou les deux. Le CA2 est disponible dans une grande variété d'options qui les rendent aptes à de nombreuses applications différentes. Une variété de détecteurs sont disponibles pour le montage, y compris les commutateurs compacts et champ magnétique interrupteurs résistants. Le CA2 est disponible en 40, 50, 63, 80 et 100 de tailles d'alésage, et est conforme RoHS p>
- CBA2, cylindre de verrouillage de fin de course li>
- Alésages: & oslash; 40, & oslash; 50, & oslash; 63, & oslash; 80, & oslash; 100 li>
- Pression de preuve: 1.5MPa li>
- Coussin: interchangeable li>
- Variété de montages disponibles li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
C(D)A2*Q, Vérin pneumatique, faible frottement, tige simple à simple effet
Série CA2 * Q est une version à faible frottement du poids léger vérin pneumatique de barre d'accouplement. & Nbsp; conçu avec une résistance de glissement à faible priston, ce cylindre est idéal pour des applications telles que le contrôle de la pression de contact. faible coefficient de frottement se trouve dans une seule direction. & Nbsp; Une variété de détecteurs sont disponibles pour le montage, y compris les commutateurs compacts et champ magnétique interrupteurs résistants. & Nbsp; Le CA2 est disponible en 40, 50, 63, 80 et 100 tailles d'alésage, et est p> RoHS.
- Vérin pneumatique, faible frottement, double effet
- Alésages (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
- Plage de course standard (mm) : 25 à 700
- Faible résistance de frottement
- Pression d'utilisation minimum : 0.01 MPa
CA2-Z, double effet simple tige, résistant à la température Option
Série CA2 avec des options résistant aux hautes températures sont à double effet, simple version tige du cylindre d'air de tige standard CA2. Le CA2 est disponible en 40, 50, 63, 80 et 100 diamètres d'alésage et est conforme RoHS. P>
- XB6 Plage de température élevée -10 ° C à 150 ° C li>
- XC5 Plage de température élevée -10 ° C à 110 ° C li>
- Double tige simple action li>
- Tailles d'alésage: 40, 50, 63, 80, 100mm li>
- Les options incluent le dos de pivot et / ou les jointures articulaires li> ul>
CA2-Z, double effet simple tige, Option Stroke
CA2 la série de SMC avec des options de course est un vérin pneumatique de barre d'accouplement de poids léger. Le CA2 peut être commandé avec extrémité de la tige ou les supports de pivot arrière. Une variété de détecteurs sont disponibles pour le montage, y compris les commutateurs compacts et champ magnétique interrupteurs résistants. Le CA2 est disponible en 40, 50, 63, 80 et les tailles d'alésage 100 et est conforme RoHS. P>
-
L'option
- XC8 a une course réglable dans le sens de l'extension li> L'option
- XC9 a une course réglable dans le sens de la rétraction li>
- XC10 est double course avec 4 positions (type de tige doulb) li>
- XC11 est double course avec 3 positions (type simple tige) li>
- XC12 est un cylinnder tandem bi-puissance (type simple tige) li>
- Tailles d'alésage (mm): 40, 50, 63, 80, 100 li> ul>
CA2-Z, double effet simple tige, Option environnement
Série CA2 avec des options environnementales sont à double effet, simple version tige des cylindres d'air de tirants de poids léger fait pour les applications difficiles. Le CA2 peut être commandé avec extrémité de la tige ou les supports de pivot arrière. Le CA2 est disponible en 40, 50, 63, 80 et 100 diamètres d'alésage, et est conforme RoHS. P>
- Grattoir à tige robuste XC4 pour applications poussiéreuses li>
- XC7 Tiges de raccordement en acier inoxydable, valve de coussin, écrous de biellette de direction li>
- Joints fluorés XC22 pour la compatibilité chimique li>
- Grattoir à boudin à tige XC35 pour le soudage d'environnements glacés ou givrés li>
- Tige de piston et biellettes XC65 en acier inoxydable (combinaison de XC7 et XC68) li>
- Graisse XC85 pour machines de traitement des aliments li> ul>
C (D) A2 * H, cylindre d'air, Air-hydraulique, double effet, simple tige
La série Air / Hydro CA2 * H est un tirant léger, un vérin à tige de piston unique. CA2 * H peut être utilisé avec de l'huile de turbine pour un actionnement en douceur. Le CA2 * H peut être commandé avec des supports d'extrémité de tige ou de pivot arrière. Divers détecteurs automatiques sont disponibles pour le montage, y compris des commutateurs compacts et des commutateurs résistants aux champs magnétiques. Le CA2 * H est disponible en 40, 50, 63, 80 et 100 alésages et courses jusqu'à 700 mm.
- Peut être utilisé avec de l'huile de turbine
- Double effet simple tige
- Alésages: 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Options inclure un support de pivot et / ou des articulations d'articulation
- Fonction de commutation automatique
C (D) A2W * H, bouteille d'air, air-hydro, Double effet, Rod
La série Air / Hydro CA2W * H est une biellette de direction légère, un vérin à tige de piston unique. CA2W * H peut être utilisé avec de l'huile de turbine pour un actionnement en douceur. Le CA2W * H peut être commandé avec des supports d'extrémité de tige ou de pivot arrière. Divers détecteurs automatiques sont disponibles pour le montage, y compris des commutateurs compacts et des commutateurs résistants aux champs magnétiques. Le CA2W * H est disponible en 40, 50, 63, 80 et 100 alésages et courses jusqu'à 700 mm.
- Peut être utilisé avec de l'huile de turbine
- Double effet simple tige
- Alésages: 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Options inclure un support de pivot et / ou des articulations d'articulation
- Fonction de commutation automatique
10/11/21/22-C (D) A2, cylindre d'air, double effet simple tige, Salle blanche
propres versions chambre de SMC de la série CA2. Disponible à la fois om port de secours et de type de port à vide. Le CA2 peut être commandé avec extrémité de la tige ou les supports de pivot arrière. Le CA2 est disponible dans une grande variété d'options qui les rendent aptes à de nombreuses applications différentes. Une variété de détecteurs sont disponibles pour le montage, y compris les commutateurs compacts et champ magnétique interrupteurs résistants. Le CA2 est disponible en 40, 50 et 63 tailles des alésages, et est conforme RoHS. P>
- Double effet, tige unique LI>
- Alésage (mm): 40, 50, 63 LI>
- Course standard (mm): 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 LI>
- Threads de port Rc, NPT ou G LI>
- Série propre LI> UL>
CA2, Accessoire, Y Type de Double genouillère
Ajouter à double joint de tige d'articulation pour la CA2 série SMC. P>
- Accessoire: Chape de tige de type Y
- Série: CA2
- Matière: Acier moulé
CA2, Accessoire, ClevisPin / Knuckle Pin
Ajoutez sur les broches pour la manille CA2 série SMC. P>
- Accessoire: Axe pour articulation/Axe de chape
- Alésage: CA2: 40, 50, 63, 80, 100
- Matière: Acier
CA2 Accessoire, je monoplante genouillère
Ajoutez sur le joint de tige d'articulation unique pour la CA2 série SMC. P>
- Accessoire: Tenon de tige de type I
- Alésage: CA2: 40, 50, 63, 80, 100
- Matière: Acier au soufre
CA2/CNA2, Accessoire, Ecrou de tige (Option standard)
contre-écrou de tige pour la série de SMC de CA2 / CNA2. P>
- Accessoire: Ecrou de tige (Option standard)
- Alésage: CA2: 40, 50, 63, 80, 100
- Matière: Acier