- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- CA2
- 10/11/21/22-C (D) A2, cylindre d'air, double effet simple tige, Salle blanche
10/11/21/22-C (D) A2, cylindre d'air, double effet simple tige, Salle blanche
propres versions chambre de SMC de la série CA2. Disponible à la fois om port de secours et de type de port à vide. Le CA2 peut être commandé avec extrémité de la tige ou les supports de pivot arrière. Le CA2 est disponible dans une grande variété d'options qui les rendent aptes à de nombreuses applications différentes. Une variété de détecteurs sont disponibles pour le montage, y compris les commutateurs compacts et champ magnétique interrupteurs résistants. Le CA2 est disponible en 40, 50 et 63 tailles des alésages, et est conforme RoHS. P>
- Double effet, tige unique LI>
- Alésage (mm): 40, 50, 63 LI>
- Course standard (mm): 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 LI>
- Threads de port Rc, NPT ou G LI>
- Série propre LI> UL>