- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- CA2
- C(D)A2*Q, Vérin pneumatique, faible frottement, tige simple à simple effet
C(D)A2*Q, Vérin pneumatique, faible frottement, tige simple à simple effet
Série CA2 * Q est une version à faible frottement du poids léger vérin pneumatique de barre d'accouplement. & Nbsp; conçu avec une résistance de glissement à faible priston, ce cylindre est idéal pour des applications telles que le contrôle de la pression de contact. faible coefficient de frottement se trouve dans une seule direction. & Nbsp; Une variété de détecteurs sont disponibles pour le montage, y compris les commutateurs compacts et champ magnétique interrupteurs résistants. & Nbsp; Le CA2 est disponible en 40, 50, 63, 80 et 100 tailles d'alésage, et est p> RoHS.
- Vérin pneumatique, faible frottement, double effet
- Alésages (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
- Plage de course standard (mm) : 25 à 700
- Faible résistance de frottement
- Pression d'utilisation minimum : 0.01 MPa