- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- CA2
- C(D)A2Y-Z, Vérin pneumatique sans à-coups, double effet, simple tige
C(D)A2Y-Z, Vérin pneumatique sans à-coups, double effet, simple tige
Série CA2Y double effet, le cylindre de tirant d'action lisse unique version tige. Cette option est idéale pour les basses vitesses ou des applications à basse pression. Capable d'une vitesse aussi faible que 5 mm / sec. Le CA2 est disponible dans une grande variété d'options qui les rendent aptes à de nombreuses applications différentes. Une variété de détecteurs sont disponibles pour le montage, y compris les commutateurs compacts et champ magnétique interrupteurs résistants. Le CA2 est disponible en 40, 50, 63, 80 et les tailles d'alésage 100 et est conforme RoHS. P>
- Tailles d'alésage: 40, 50, 63, 80, 100
- Vitesse du piston: 5 à 500 mm / s
- Pression de fonctionnement maximale: 102 psi (0,7 MPa)
- Taux de fuite admissible: 0,02 scfm (0,5 L / min) (ANR) LI> UL>