- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- CA2
- C(D)A2KW, Vérin pneumatique, anti-rotation, double effet tige traversante
C(D)A2KW, Vérin pneumatique, anti-rotation, double effet tige traversante
Série CA2KW double effet, la version à double tige de piston non rotatif du cylindre d'air de barre d'accouplement de poids léger. Cette option doit être utilisée dans les situations où la charge ne doit pas être autorisé à tourner. Le CA2 peut être commandé avec extrémité de la tige ou les supports de pivot arrière. Le CA2 est disponible dans une grande variété d'options qui les rendent aptes à de nombreuses applications différentes. Une variété de détecteurs sont disponibles pour le montage, y compris les commutateurs compacts et champ magnétique interrupteurs résistants. Le CA2 est disponible en 40, 50 et 63 tailles des alésages, et est conforme RoHS. P>
- Vérin pneumatique, double effet, tige traversante, tige anti-rotation
- Alésages (mm) : 40, 50, 63
- Plage de course standard (mm) : 25 à 600
- Précision anti-rotation : ¹0.5°
- Compatible avec les détecteurs