- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- CA2
- C (D) A2 * H, cylindre d'air, Air-hydraulique, double effet, simple tige
C (D) A2 * H, cylindre d'air, Air-hydraulique, double effet, simple tige
La série Air / Hydro CA2 * H est un tirant léger, un vérin à tige de piston unique. CA2 * H peut être utilisé avec de l'huile de turbine pour un actionnement en douceur. Le CA2 * H peut être commandé avec des supports d'extrémité de tige ou de pivot arrière. Divers détecteurs automatiques sont disponibles pour le montage, y compris des commutateurs compacts et des commutateurs résistants aux champs magnétiques. Le CA2 * H est disponible en 40, 50, 63, 80 et 100 alésages et courses jusqu'à 700 mm.
- Peut être utilisé avec de l'huile de turbine
- Double effet simple tige
- Alésages: 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Options inclure un support de pivot et / ou des articulations d'articulation
- Fonction de commutation automatique