- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- CA2
- CA2-Z, double effet simple tige, Option environnement
CA2-Z, double effet simple tige, Option environnement
Série CA2 avec des options environnementales sont à double effet, simple version tige des cylindres d'air de tirants de poids léger fait pour les applications difficiles. Le CA2 peut être commandé avec extrémité de la tige ou les supports de pivot arrière. Le CA2 est disponible en 40, 50, 63, 80 et 100 diamètres d'alésage, et est conforme RoHS. P>
- Grattoir à tige robuste XC4 pour applications poussiéreuses li>
- XC7 Tiges de raccordement en acier inoxydable, valve de coussin, écrous de biellette de direction li>
- Joints fluorés XC22 pour la compatibilité chimique li>
- Grattoir à boudin à tige XC35 pour le soudage d'environnements glacés ou givrés li>
- Tige de piston et biellettes XC65 en acier inoxydable (combinaison de XC7 et XC68) li>
- Graisse XC85 pour machines de traitement des aliments li> ul>