- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- CA2
- C (D) BA2, vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage Fin
C (D) BA2, vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage Fin
Série CBA2 End Lock Version du cylindre d'air tirant de poids léger. Fin du mécanisme de verrouillage de la course du cylindre verrouille en place en cas de perte d'air. Les serrures peuvent être commandés pour la course prolonger, la course se rétracter ou les deux. Le CA2 est disponible dans une grande variété d'options qui les rendent aptes à de nombreuses applications différentes. Une variété de détecteurs sont disponibles pour le montage, y compris les commutateurs compacts et champ magnétique interrupteurs résistants. Le CA2 est disponible en 40, 50, 63, 80 et 100 de tailles d'alésage, et est conforme RoHS p>
- CBA2, cylindre de verrouillage de fin de course li>
- Alésages: & oslash; 40, & oslash; 50, & oslash; 63, & oslash; 80, & oslash; 100 li>
- Pression de preuve: 1.5MPa li>
- Coussin: interchangeable li>
- Variété de montages disponibles li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>