- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- CA2
- CA2-Z, double effet simple tige, Option Stroke
CA2-Z, double effet simple tige, Option Stroke
CA2 la série de SMC avec des options de course est un vérin pneumatique de barre d'accouplement de poids léger. Le CA2 peut être commandé avec extrémité de la tige ou les supports de pivot arrière. Une variété de détecteurs sont disponibles pour le montage, y compris les commutateurs compacts et champ magnétique interrupteurs résistants. Le CA2 est disponible en 40, 50, 63, 80 et les tailles d'alésage 100 et est conforme RoHS. P>
-
L'option
- XC8 a une course réglable dans le sens de l'extension li> L'option
- XC9 a une course réglable dans le sens de la rétraction li>
- XC10 est double course avec 4 positions (type de tige doulb) li>
- XC11 est double course avec 3 positions (type simple tige) li>
- XC12 est un cylinnder tandem bi-puissance (type simple tige) li>
- Tailles d'alésage (mm): 40, 50, 63, 80, 100 li> ul>